ZHCSMT2N July 2001 – January 2025 TPS793
PRODUCTION DATA
当结温上升至大约 165°C 时,过热保护会禁用输出以使器件冷却。当结温冷却至大约 140°C 时,输出电路将被重新使能。根据功率耗散、热阻和环境温度的变化,过热保护电路可能会循环开启和关断。这一循环操作会限制稳压器耗散,防止器件因过热而损坏。
任何有可能激活过热保护电路的情况表示过多的功率耗散或者不够充分的散热。为了实现可靠运行,结温必须被限制为最高 125°C。为了估算一个完整设计中(包括散热)的安全裕量,增加环境温度直到触发过热保护;使用最差情况负载和信号条件。
TPS793 内部保护电路旨在防止出现过载情况。该电路并不是为了取代适当的散热装置。TPS793 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。