ZHCSXN0E March 2001 – January 2025 TPS792
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DBV | YZQ | ||
| EN | 3 | A3 | I | 使能引脚。驱动使能引脚 (EN) 为高电平打开稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。如未使用,EN 可被连接至 IN。 |
| FB | 5 | — | I | 反馈引脚。该端子是可调器件的反馈输入引脚。采用 DBV 封装的固定电压版本没有此引脚。 |
| GND | 2 | A1 | — | 稳压器接地。 |
| IN | 1 | C3 | I | 器件的输入。 |
| NR/NC | 4 | B2 | — | 降噪引脚(仅限旧芯片)。将一个外部电容器连接到这个引脚来过滤由内部带隙生成的噪声。此配置仅针对旧芯片和 YZQ 封装改进了电源抑制并降低了输出噪声。 无连接引脚(仅限新芯片)。这个引脚不是内部连接。连接至 GND 以提高热性能或保持悬空。要降低固定器件的噪声性能,不妨查看 TPS7A20。 |
| OUT | 6 | C1 | O | 稳压器的输出。 |