ZHCSXN0E March 2001 – January 2025 TPS792
PRODUCTION DATA
好的布局是衡量电源设计的一个重要部分。多条信号路径中快速变化的电流或电压可能与杂散电感或寄生电容相互作用,从而产生噪声或使电源性能降低。为了协助消除上述问题,应通过采用 X5R 或 X7R 介电材料的低 ESR 陶瓷旁路电容使 IN 引脚避开接地端。
必须更大程度地减小等效串联电感 (ESL) 和等效串联电阻 (ESR),从而更大限度地提高性能和确保稳定性。每个电容器(CIN、COUT、CNR、CFF)都必须尽可能靠近器件放置,并与稳压器放置在 PCB 的同一侧。请勿将任何电容器放置在 PCB 的另一侧安装稳压器的位置。强烈建议不要使用过孔和长布线,因为这些电路可能会对系统性能产生负面影响,甚至导致不稳定。