ZHCSVH0C September 2011 – December 2025 TPS763-Q1
PRODUCTION DATA
好的布局是衡量电源设计的一个重要部分。多条信号路径中快速变化的电流或电压可与杂散电感或寄生电容相互作用,从而产生噪声或使电源性能降低。为了协助消除上述问题,通过采用 X5R 或 X7R 介电材料的低 ESR 陶瓷旁路电容器使 IN 引脚避开接地端。
更大程度地减小等效串联电感 (ESL) 和等效串联电阻 (ESR),从而更大限度地提高性能和保持稳定性。将每个电容器(CIN、COUT)放置在尽可能靠近器件且和稳压器位于 PCB 同一侧的位置。
请勿将任何电容器放置在 PCB 的另一侧安装稳压器的位置。强烈建议不要使用过孔和长布线,因为这些电路会对系统性能产生负面影响,甚至导致不稳定。