ZHCSU65D February 2010 – June 2025 TPS73801
PRODUCTION DATA
TPS73801 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1.0A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。静态电流受到很好的控制,不会像许多其他稳压器那样在出现压降时上升。除了快速瞬态响应,TPS73801 稳压器还具有极低的输出噪声,这使它更加适合灵敏射频电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。TPS73801稳压器与低至 10µF 的输出电容器搭配使用可保持稳定。与其他稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可用作基准电压为 1.21V 的可调器件。TPS73801 稳压器采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装。
简化版应用