ZHCSQV6A June 2023 – June 2024 TPS6521905
PRODUCTION DATA
| POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气特性 | |||||||
| 9.1.1 | VOL | 低电平输出电压(开漏) | VIO = 3.6V,IOL = 2mA,GPO1,GPO2,GPIO,nRSTOUT,nINT | 0.40 | V | ||
| 9.1.2 | VIL | 低电平输入电压 | EN/PB、MODE/STBY、MODE/RESET 和 VSEL_SD/VSEL_DDR、GPIO | 0.4 | V | ||
| 9.1.3 | VIH | 高电平输入电压 | EN/PB、MODE/STBY、MODE/RESET 和 VSEL_SD/VSEL_DDR、GPIO | 1.26 | V | ||
| 9.1.4 | VVSENSE | VSENSE 比较器阈值 (EN/PB/VSENSE) | 1.08 | 1.20 | 1.32 | V | |
| 9.1.5 | VVSENSE_HYS | VSENSE 比较器迟滞 (EN/PB/VSENSE) | 8 | 30 | 55 | mV | |
| 9.1.6 | ILKG | 输入漏电流(GPIO、EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL/DDR) | VIN = 3.3V | 1.0 | μA | ||
| 9.1.7 | CIN | 内部输入引脚电容(GPIO、EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL/DDR) | 10 | pF | |||
| 9.1.8 | IPD | 下拉电流,在施加 VSYS 后 100µs 可用 | 在引脚 GPO1、GPO2、GPIO、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL_DDR、nINT、nRSTOUT 上 | 18 | 25 | 35 | nA |
| 9.1.9 | ILKG_VSYS_ONLY | 当 VSYS 存在但数字电源 VDD1P8 不存在时的引脚漏电流 | 仅限 SDA | 1 | μA | ||
| 9.1.10 | VPIN_VSYS_ONLY | 当 VSYS 存在但数字电源 VDD1P8 不存在时的引脚电压 | GPO1、GPO2、GPIO、nRSTOUT、nINT、IOL = 2mA | 0.4 | V | ||
| 时序要求 | |||||||
| 9.2.1a | tFALL | 输出缓冲器下降时间(90% 至 10%) | GPO1、GPO2、GPIO、nRSTOUT、nINT、COUT = 10pF | 50 | ns | ||
| 9.2.1b | tRISE | GPIO 输出缓冲器上升时间(10% 至 90%) | GPIO,适用于多 PMIC 配置 | 5 | μs | ||
| 9.2.1.1 | tDLY_FALL | 输出缓冲器下降延时时间 (从输入超过 50% 至输出超过 50%) |
COUT = 10pF | 50 | ns | ||
| 9.2.2.1 | tDLY_RISE | 开漏输出缓冲器上升延时时间 (数字输入到输出超过 50%) |
COUT = 10pF,RPU=1k(外部上拉电阻),VIO = 1.8V | 300 | ns | ||
| 9.2.2.3 | FLT_HIGHDuration | 数字为测试分配的时间,以了解引脚是否可在内部拉至高电平 | COUT = 10pF | 15 | μs | ||
| 9.2.2.4 | FLT_LOWDuration | 数字为测试分配的时间,以了解引脚是否可在内部拉至低电平 | COUT = 10pF | 15 | μs | ||
| 9.2.2a | tPB_ON_SLOW | EN/PB/VSENSE,等待时间 PB,ON 请求,慢速 | PB,下降沿 | 540 | 600 | 660 | ms |
| 9.2.2b | tPB_ON_FAST | EN/PB/VSENSE,等待时间 PB,ON 请求,快速 | PB,下降沿 | 180 | 200 | 220 | ms |
| 9.2.3 | tPB_OFF | EN/PB/VSENSE,等待时间 PB,OFF 请求 | PB,下降沿 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | s |
| 9.2.4 | tPB_RISE_DEGL | EN/PB/VSENSE,抗尖峰脉冲时间 PB,上升沿 | PB,上升沿,长按 OFF 请求成功后适用 | 115 | 200 | 275 | ms |
| 9.2.5 | tPB_INT_DEGL | EN/PB/VSENSE,抗尖峰脉冲时间 PB,上升沿或下降沿 | PB,上升沿或下降沿 | 59 | 100 | 137 | ms |
| 9.2.6 | tDEGL_EN_Rise_Slow | EN/PB/VSENSE,抗尖峰脉冲时间 EN 慢速,上升 | EN,上升沿 | 45 | 50 | 55 | ms |
| 9.2.7 | tDEGL_EN_Rise_Fast | EN/PB/VSENSE,抗尖峰脉冲时间 EN 快速,上升 | EN,上升沿 | 60 | 120 | 150 | μs |
| 9.2.8 | tDEGL_EN_Fall | EN/PB/VSENSE,抗尖峰脉冲时间 EN,下降 | EN,下降沿 | 50 | 70 | 93 | μs |
| 9.2.9 | tDEGL_VSENSE_Rise | VSENSE 上升:仅由 VSYSPOR_Rising 和 VSENSE 电压选通 | VSENSE,上升沿 | 不适用 | |||
| 9.2.10 | tDEGL_VSENSE_Fall | EN/PB/VSENSE,抗尖峰脉冲时间 VSENSE,下降,与快速/慢速设置无关 | VSENSE,下降沿 | 50 | 70 | 93 | μs |
| 9.2.11 | tDEGL_EN/VSENSE_I2C | I2C 触发关断后的 EN/VSENSE 下降沿抗尖峰脉冲时间 | I2C 先前发出关断请求后的 EN/VSENSE 下降沿(短于 9.2.8) | 12.5 | 25 | 37.5 | μs |
| 9.2.12 | tDEGL_RESET | MODE/RESET,抗尖峰脉冲时间 RESET | RESET,上升沿和下降沿 | 90 | 120 | 150 | μs |
| 9.2.13 | tDEGL_MFP | 抗尖峰脉冲时间 MODE/STBY、MODE/RESET,VSEL_SD/VSEL_DDR | 上升沿和下降沿 | 90 | 120 | 150 | μs |
| 9.2.14 | tDEGL_GPIO | 抗尖峰脉冲时间 GPIO | 上升沿和下降沿 | 6.6 | 15.6 | 18 | μs |
| 9.2.15 | tREACTION_ON | ON 请求传播延迟(抗尖峰脉冲过后) | 包括振荡器启动、采样延迟和反应延迟(不包括抗尖峰脉冲) | 75 | 103 | µs | |
| 9.2.16 | tREACTION_OFF | OFF 请求传播延迟(抗尖峰脉冲过后) | 包括采样延迟和反应延迟(不包括抗尖峰脉冲) | 39 | 56 | 73.5 | µs |