ZHCSQV6A June 2023 – June 2024 TPS6521905
PRODUCTION DATA
TPS6521905 总共提供了四个线性稳压器,其中 LDO1 和 LDO2 具有相同特性,LDO3 和 LDO4 具有相同特性。
LDO1 和 LDO2:400mA,0.6V -3.4V
LDO1 和 LDO2 都是通用 LDO,旨在为 SOC 或外设上的模拟电路提供电源。LDO 的输入电压范围为 1.5V 至 5.5V,可直接连接到系统电源或降压转换器的输出。输出电压可在 0.6V 至 3.4V 范围内以 50mV 阶跃进行编程。两个 LDO 均支持高达 400mA 的电流。这些 LDO 可配置为旁路模式,充当负载开关。如果配置为旁路模式,仍需要在 LDOx_VOUT 寄存器中指定所需的输出电压。这些 LDO 还支持在使能时改变输出电压,从而支持 SD 卡 IO 电源等功能,在初始化后从 3.3V 变为 1.8V,无论是在电源电压高于 3.3V 的 LDO 模式下,还是在 3.3V 电源下在旁路模式和 LDO 模式之间切换均是如此。这些 LDO 还支持负载开关模式 (LSW_mode):在这种情况下,支持 1.5V 至 5.5V 的输出电压。不需要在 LDOx_VOUT 寄存器中配置所需的电压。
或者,与 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 VSEL_SD_I2C_CTRL 的 I2C 通信控制输出电压变化。因此,即使 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚配置为 VSEL_DDR,仍需要配置 VSEL_RAIL 位来定义哪个 LDO 受 I2C 命令影响。
在旁路或 LSW 模式下,LDO 充当开关,其中 VOUT 是 VIN 减去 FET 电阻上的压降(RBYPASS,RLSW)。
输出电容要求
LDO 稳压器需要足够的输出电容才能保持稳定性。所需的最小和支持的最大电容取决于配置:LDO3 和 LDO4:300mA,1.2V -3.3V
LDO3 和 LDO4 都是通用 LDO,旨在为 SOC 或外设上的模拟电路提供电源。LDO 的输入电压范围为 2.2V 至 5.5V,可直接连接到系统电源或降压转换器的输出。请注意,这些 LDO 需要在 VSYS 和 LDO 输出电压之间留出最小 150mV 的余量。输出电压可在 1.2V 至 3.3V 范围内以 50mV 阶跃进行编程。两个 LDO 均支持高达 300mA 的电流。LDO 可配置为充当负载开关。在这种情况下,支持 2.2V 至 5.5V 的输出电压。不需要在 LDOx_VOUT 寄存器中配置所需的电压。
这些 LDO 支持具有有限输出电容的快速斜坡模式和慢速斜坡模式,从而允许更大的总负载电容。
输出电容要求
LDO 稳压器需要足够的输出电容才能保持稳定性。所需的最小和支持的最大电容取决于配置:LDO1、LDO2、LDO3 和 LDO4
(稳压器运行期间支持在 LDO 和旁路模式之间进行模式切换(仅 LDO1 和 LDO2 支持)。)
LDO 故障处理
在电压转换期间(上电时或通过切换 VSEL_SD 引脚或 I2C 命令触发),器件默认会消隐欠压检测,并在电压转换完成时激活欠压检测。
如果器件在(从 INITIALIZE 或 STBY 状态)进入 ACTIVE 状态的序列期间检测到欠压且 UV 未被屏蔽,则断电序列会在当前时隙结束时开始。
如果器件在 ACTIVE 状态或 STBY 状态下检测到欠压且 UV 未被屏蔽,则断电序列会立即启动。OC 检测不可屏蔽。
在电压转换期间(上电时或通过切换 VSEL_SD 引脚或由 I2C 命令触发),过流检测将被消隐,并在电压转换完成时激活。
如果在(从 INITIALIZE 状态或 STBY 状态)进入 ACTIVE 状态的序列期间发生过流,器件会立即禁用受影响的电源轨并在当前时隙结束时启动断电序列。
如果在 ACTIVE 状态或 STBY 状态下发生过流,器件会立即禁用受影响的电源轨并启动断电序列。
OC 检测不可屏蔽,但抗尖峰脉冲时间是可配置的。强烈建议使用 tDEGLITCH_OC_short。长时间过流可能会加剧老化或增大恢复时过冲。
SCG 检测不可屏蔽。
如果启用了某个电源轨,器件最初会消隐 SCG 检测,以允许该电源轨斜升到 SCG 阈值以上。
| LDOx_ VSET [十进制] | LDOx_VSET [二进制] | LDOx_ VSET [十六进制] | VOUT(LDO1 和 LDO2、LDO 模式)[V] | VOUT(LDO1 和 LDO2,旁路模式)[V] | VOUT(LDO3 和 LDO4、LDO 模式)[V] |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 000000 | 00 | 0.60 | 保留 | 1.20 |
1 | 000001 | 01 | 0.65 | 保留 | 1.20 |
2 | 000010 | 02 | 0.70 | 保留 | 1.20 |
3 | 000011 | 03 | 0.75 | 保留 | 1.20 |
4 | 000100 | 04 | 0.80 | 保留 | 1.20 |
5 | 000101 | 05 | 0.85 | 保留 | 1.20 |
6 | 000110 | 06 | 0.90 | 保留 | 1.20 |
7 | 000111 | 07 | 0.95 | 保留 | 1.20 |
8 | 001000 | 08 | 1.00 | 保留 | 1.20 |
9 | 001001 | 09 | 1.05 | 保留 | 1.20 |
10 | 001010 | 0A | 1.10 | 保留 | 1.20 |
11 | 001011 | 0B | 1.15 | 保留 | 1.20 |
12 | 001100 | 0C | 1.20 | 保留 | 1.20 |
13 | 001101 | 0D | 1.25 | 保留 | 1.25 |
14 | 001110 | 0E | 1.30 | 保留 | 1.30 |
15 | 001111 | 0F | 1.35 | 保留 | 1.35 |
16 | 010000 | 10 | 1.40 | 保留 | 1.40 |
17 | 010001 | 11 | 1.45 | 保留 | 1.45 |
18 | 010010 | 12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
19 | 010011 | 13 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
20 | 010100 | 14 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
21 | 010101 | 15 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
22 | 010110 | 16 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
23 | 010111 | 17 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
24 | 011000 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
25 | 011001 | 19 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
26 | 011010 | 1A | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
27 | 011011 | 1B | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
28 | 011100 | 1C | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
29 | 011101 | 1D | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
30 | 011110 | 1E | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
31 | 011111 | 1F | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
32 | 100000 | 20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
33 | 100001 | 21 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
34 | 100010 | 22 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
35 | 100011 | 23 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
36 | 100100 | 24 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
37 | 100101 | 25 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
38 | 100110 | 26 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
39 | 100111 | 27 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
40 | 101000 | 28 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
41 | 101001 | 29 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
42 | 101010 | 2A | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
43 | 101011 | 2B | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
44 | 101100 | 2C | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
45 | 101101 | 2D | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
46 | 101110 | 2E | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
47 | 101111 | 2F | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
48 | 110000 | 30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
49 | 110001 | 31 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
50 | 110010 | 32 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
51 | 110011 | 33 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
52 | 110100 | 34 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
53 | 110101 | 35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
54 | 110110 | 36 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
55 | 110111 | 37 | 3.35 | 3.35 | 3.30 |
56 | 111000 | 38 | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
57 | 111001 | 39 | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
58 | 111010 | 3A | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
59 | 111011 | 3B | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
60 | 111100 | 3C | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
61 | 111101 | 3D | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
62 | 111110 | 3E | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
63 | 111111 | 3F | 3.40 | 3.40 | 3.30 |