ZHCSTA1 September 2023 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6521905-Q1 PMIC 包含七个稳压器;3 个降压转换器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。这个电源管理 IC 在成本和尺寸方面经过优化,除了电源资源外,它还集成了 3 个可配置的多功能引脚、1 个 GPIO、2 个 GPO 和 I2C 通信,是为多个处理器和 SoC 供电的理想解决方案。在设计用于为处理器及外设供电的 TPS6521905-Q1 时,要考虑若干因素。在确定电源轨的数量以及与之一起使用的外部组件数量时,所需的稳压器数量、期望的时序控制、负载电流要求和电压特性都是很重要的因素。下一部分说明了一般情况。对于特定情况,请参阅相关的用户指南和可订购器件型号对应的 TRM。