ZHCSTA1 September 2023 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
此引脚可以配置为替代 MODE 引脚(如果 MODE/STBY 配置为 STBY 功能)或 RESET 引脚。通过 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 MODE_RESET_CONFIG 位来选择引脚的配置。可以通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_RESET_POLARITY 位来配置此引脚的极性。上电后,不得更改极性配置。只能将 MODE/RESET 或 MODE/STBY 配置为 MODE。如果两者都配置为 MODE,则优先采用 MODE/RESET,而忽略 MODE/STBY。
MODE/RESET 配置为“MODE”:
MODE/RESET 配置为“RESET”:
甚至是同一寄存器中的所有其他位,也会保持其当前状态。例如,LDOx_LSW_CONFIG、BUCKx_BW_SEL、BUCKx_UV_THR_SEL 和 MFP_1_CONFIG 寄存器位在热复位期间不会复位。
热复位无法覆盖 VSEL_SD 引脚命令。换句话说:即使发生热复位,如果 VSEL_SD 引脚设置为 1.8V LDO 模式,这个模式将一直保持有效。
仅在 ACTIVE 状态、STBY 状态或者这两个状态间的转换时通过引脚或 I2C 发出复位请求。
请查看下面的引脚和 I2C 命令真值表。
引脚名称 |
引脚配置 (MODE_RESET_CONFIG) |
引脚极性 (MODE_RESET_POLARIT Y) |
引脚状态 (原理图) |
I2C 控制 (MODE_I2C_CTRL) |
结果函数 |
---|---|---|---|---|---|
MODE/RESET |
MODE* |
x |
x |
1h |
强制 PWM |
MODE/RESET |
MODE* |
0h |
L |
0h |
自动 PFM |
MODE/RESET |
MODE* |
0h |
H |
0h |
强制 PWM |
MODE/RESET |
MODE* |
1h |
L |
0h |
强制 PWM |
MODE/RESET |
MODE* |
1h |
H |
0h |
自动 PFM |
MODE/RESET |
复位 |
0 |
L |
x |
复位 |
MODE/RESET |
复位 |
0 |
H |
x |
正常运行 |
MODE/RESET |
复位 |
1 |
L |
x |
正常运行 |
MODE/RESET |
复位 |
1 |
H |
x |
复位 |
如果 MODE/RESET 和 MODE/STBY 均配置为“MODE”,则 MODE 旁边的 * 表示 MODE/RESET 引脚优先,因此要保持的相应引脚为 MODE/RESET。