ZHCSTA1 September 2023 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
在 INITIALIZE 状态下,除了几个用于监控 EN/PB/VSENSE 输入的电路外,器件完全关闭。每当进入 INITIALIZE 状态时,PMIC 都会读取存储器,并将寄存器加载到其 EEPROM 默认值。I2C 通信接口关闭。
如果任何一个热传感器高于 TWARM_Rising 阈值,并且未屏蔽 WARM 检测,则进入 INITIALIZE 状态。
EEPROM 加载大约需要 2.3ms。仅当 EEPROM 加载之后,并且所有电源轨都放电到 VBUCKx_SCG_TH 或 VLDOx_SCG_TH 阈值以下,才能执行上电序列。
如果从 OFF 状态进入 INITIALIZE 状态,将设置 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中的位 POWER_UP_FROM_OFF,并保持设置状态,直到发出 write-1-clear 为止。读出此位可以确定 INITIALIZE 状态是从 OFF 状态进入的,还是由于关闭故障或 OFF 请求而进入的。
在 INITIALIZE 状态下,nINT 引脚状态取决于是否存在故障,以及是否屏蔽了故障的 nINT 反应。如果不存在故障或屏蔽了故障的 nINT 反应,并且用于上拉的 VIO 电压可用,nINT 引脚将被拉高。
要从 INITIALIZE 状态转换到 ACTIVE 状态,必须发生以下 ON 请求之一: