ZHCSRH7B July 2023 – February 2025 TPS631012 , TPS631013
PRODUCTION DATA
对于输出电容器,应使用尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 PGND 引脚放置的小型陶瓷电容器。建议的总标称输出电容器值为 47μF。如果出于任何原因,应用需要使用不能靠近 IC 放置的大电容器,请使用与大电容器并联的较小陶瓷电容器,并将小电容器尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 PGND 引脚放置。
根据节 6.3中的建议值给出有效电容值非常重要。一般而言,应考虑会导致有效电容降低的直流偏置效应。输出电容的选择主要是在尺寸和瞬态行为之间进行权衡,因为较高的电容会降低瞬态响应过冲/下冲并增加瞬态响应时间。表 8-3 中列出了可能的输出电容器。
| 电容器值 [µF] | 额定电压 [V] | ESR [mΩ] | 器件型号 | 制造商(1) | 尺寸(公制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 6.3 | 10 | GRM219R60J476ME44 | Murata | 0805 (2012) |
| 47 | 10 | 40 | CL10A476MQ8QRN | Semco | 0603 (1608) |