ZHCSRH7B July 2023 – February 2025 TPS631012 , TPS631013
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 电源电压 | 1.6 | 5.5 | V | ||
| VO | 输出电压 | 1.0 | 5.5 | V | ||
| CI | 有效输入电容 | VI = 1.6 V 至 5.5V | 4.2 | µF | ||
| CO | 有效输出电容 | 1.2V ≤ VO ≤ 3.6V,VO = 3.3V 时的标称值 | 10.4 | 16.9 | 330 | µF |
| 3.6V < VO ≤ 5.5V,VO = 5V 时的标称值 | 7.95 | 10.6 | 330 | µF | ||
| L | 有效电感 | 0.7 | 1 | 1.3 | µH | |
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 125 | °C | ||