ZHCSRH7B July 2023 – February 2025 TPS631012 , TPS631013
PRODUCTION DATA
TPS631012 和 TPS631013 可以生成 1.0V 至 5.5V 的输出电压,阶跃为 25mV。寄存器 VOUT 用于设置输出电压:
VOUT[7:0] 是寄存器 VOUT 中的 8 位值。
当 VOUT 设置在不同电压之间时,寄存器 CONTROL1 中 EN_FAST_DVS 的动态电压缩放控制位控制 VOUT 建立时间。