ZHCSRH7B July 2023 – February 2025 TPS631012 , TPS631013
PRODUCTION DATA
图 7-1 典型的软启动行为当输入电压高于 UVLO 上升阈值且 EN 引脚被拉至高于 1.2V 的电压时,TPS631012 和 TPS631013 将启用,并在短暂的延迟时间 td(EN) 后启动。
TPS631012 和 TPS631013 具有两种启动机制,具体由寄存器 CONTROL2 中的 FAST_RAMP_EN 位控制。图 7-1 显示了典型的启动情况(低输出负载,典型输出电容)。
启用快速斜坡模式后,如果选择的电容小于所选斜坡时间 td(RAMP) 对应的电容值时,这些器件将控制电感器峰值电流以限制浪涌电流并确保尽可能快速软启动。然后,输出电压上升速度快于基准电压斜坡(请参阅图 7-1 中的 A 相)。为了避免输出过冲,当输出接近目标电压并遵循即将完成启动的电压斜坡所给出的基准电压斜坡压摆率值时,电流钳位将停用(请参阅图 7-1 中的 B 相)。从电流钳位状态的转换使用 VT+(UVP) 阈值来检测,其中该阈值通常为目标输出电压的 90%。在 B 相之后,输出电压将很好地调节至标称目标电压。电流波形取决于输出负载和运行模式。启动期间的电流限制有两个选项,并由寄存器 CONTROL2 中的 CL_RAMP_MIN 位控制。
禁用快速斜坡模式后,输出电压完全由内部基准电压斜坡压摆率控制。寄存器 CONTROL2 中的 TD_RAMP 有三个位用于定义输出电压斜坡时间。
请注意,如果启动期间电流限值 (IL(lim_SS)) 低于跟随电压斜坡(由 TD_RAMP 控制)所需的电流,电流会自动增加以跟随电压斜坡。