ZHCSW84 December 2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968
PRODUCTION DATA
BOOT 和 SW 引脚之间必须连接一个 0.1µF 陶瓷电容,用于确保正常运行。电容器的额定电压必须至少为 10V,以更大限度地降低直流偏置降额。
必须将一个电阻器与 BOOT 电容器串联,以减慢高侧 MOSFET 的导通速度以及 SW 引脚上的上升沿过冲适用于输入电压大于 13.5V 的应用,此操作会导致损耗更多功率并降低效率。妥善做法是在所有原型设计中都包含一个 0Ω 占位符,以防 PCB 布局中的寄生电感导致 SW 引脚上的电压过冲高于正常情况,此操作有助于将电压保持在器件的额定范围内,并降低 SW 节点上的高频噪声。降低 SW 引脚过冲的建议 BOOT 电阻值为 2.2Ω。