ZHCSW84 December 2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968
PRODUCTION DATA
TPS6296x 低噪声、低纹波同步降压转换器是固定频率电流模式转换器。转换器有一个经滤波的内部基准,可实现类似于低噪声 LDO 的低噪声输出。转换器通过使用 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 的开关频率和较大的电感来实现较低的输出电压纹波。通过在输出端添加一个小型第二级 L-C 滤波器,可以进一步降低输出电压纹波。这可以是铁氧体磁珠或小电感器,后跟一个输出电容器。内部补偿通过高达 50nH 的外部滤波电感器保持稳定性。为了避免第二级滤波器上的压降,器件在滤波器之后调节输出电压。TPS6296x 系列支持可选的展频调制。例如,在为 ADC 供电时,展频调制可减少混合杂散。使用 S-CONF 引脚设置开关频率、展频调制和输出放电。