ZHCSW84 December 2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968
PRODUCTION DATA
可以选择开关频率来优化效率(更低)或纹波、噪声(更高)。使用较高的 700kHz 或 1.1MHz 设置可增加反馈环路的增益,并可降低输出噪声。但是,还必须考虑最短导通时间和占空比等其他因素。首先,使用方程式 3 计算占空比。效率越高,导通时间越短,因此保守的方法是使用比应用中预期更高的效率。
其中:
然后,使用方程式 4 计算 500kHz、700kHz 和 1.1MHz 时的导通时间。导通时间必须始终保持在 70ns 的最短导通时间以上。使用最大输入电压和最大效率来确定最小占空比 Dmin。使用 fSW 的最大开关频率。
则