ZHCSW84 December 2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968
PRODUCTION DATA
为了实现出色的输出和输入电压滤波,TI 建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容器。输入大容量电容器可更大限度地降低输入电压纹波,抑制输入电压尖峰并为器件提供稳定的系统电源轨。德州仪器 (TI) 建议使用 10μF 或更大的输入电容器。两个并联可进一步改善输入电压纹波滤波,从而更大限度地减少耦合到相邻电路中的噪声。还必须考虑电容的额定电压,并且必须在直流偏置降额后提供所需的 5μF 最小有效电容。
除了大容量输入电容器外,还必须在 VIN 引脚和 PGND 引脚之间直接放置一个较小的电容器,以更大限度地减小输入环路寄生电感,从而更大限度地降低器件的高频噪声。输入电容器的放置会影响输出噪声,因此在放置大容量电容器和旁路电容器时需要小心,如节 7.4.2 中所示。表 7-7 列出了推荐的输入电容器。
| 输入电容器类型 | 电容值 | 制造商 | 额定电压 (V) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 大容量电容器 | 10μF、X7S | TDK C2012X7S1E106K125AC | 25 | 0805 |
| 旁路电容器 | 2.2nF、X7R | Murata GRM155R71E222KA01D | 25 | 0402 |