ZHCSW84 December 2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968
PRODUCTION DATA
VIN = 12V,VOUT = 0.6V,TA = 25°C,BOM = 表 7-1,(除非另有说明)
| VOUT = 0.6V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 0A | CNR/SS = 开路 |
| VOUT = 0.6V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 0A | 仅第 1 个 LC |
| VOUT = 0.6V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 2A | 仅第 1 个 LC |
| VOUT = 0.75V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 0A | CNR/SS = 470nF |
| VOUT = 0.75V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 0A | 仅第 1 个 LC |
| VOUT = 0.75V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 2A | 仅第 1 个 LC |
| VOUT = 0.6V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 2A | CNR/SS = 470nF |
| VOUT = 0.6V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 0A | 铁氧体磁珠滤波器后 |
| VOUT = 0.6V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 2A | 铁氧体磁珠滤波器后 |
| VOUT = 0.75V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 2A | CNR/SS = 开路 |
| VOUT = 0.75V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 0A | 铁氧体磁珠滤波器后 |
| VOUT = 0.75V | L = 0.47μH, | Fsw = 700kHz |
| IOUT = 2A | 铁氧体磁珠滤波器后 |