ZHCSW84 December   2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  智能配置 (S-CONF)
      2. 6.3.2  器件使能 (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  器件同步 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  扩频调制
      5. 6.3.5  输出放电
      6. 6.3.6  欠压锁定 (UVLO)
      7. 6.3.7  电源正常状态输出
      8. 6.3.8  降噪和软启动电容器 (NR/SS)
      9. 6.3.9  电流限制和短路保护
      10. 6.3.10 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 固定频率脉宽调制
      2. 6.4.2 低占空比运行
      3. 6.4.3 高占空比运行(100% 占空比)
      4. 6.4.4 第二级 L-C 滤波器补偿(可选)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 开关频率选择
          2. 7.2.2.2.2 第一个 L-C 滤波器的电感器选择
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 7.2.2.2.4 第二个 L-C 滤波器的铁氧体磁珠选择
          5. 7.2.2.2.5 输入电容器选型
          6. 7.2.2.2.6 设置输出电压
          7. 7.2.2.2.7 自举电容器选型
          8. 7.2.2.2.8 NR/SS 电容器选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
第二个 L-C 滤波器的铁氧体磁珠选择

为第二级 L-C 滤波器使用铁氧体磁珠可更大限度减少外部元件数量,因为大多数噪声敏感电路都使用射频磁珠实现高频衰减,作为其输入端的默认元件。

确保选择在满负载时具有足够高电感和低直流电阻(低于 10mΩ)的铁氧体磁珠,以保持尽可能高的转换器效率。铁氧体磁珠电感随着负载电流的增加而降低。因此,铁氧体磁珠的额定电流必须远高于所需的负载电流。

建议选择 100MHz 时阻抗为 8Ω 至 20Ω 的铁氧体磁珠。如果需要更高的电流,可以并联使用铁氧体磁珠,但这可以使电感和滤波减半。有关可能的铁氧体磁珠,请参阅表 7-6

表 7-6 推荐的铁氧体磁珠
器件型号 制造商 尺寸 100MHz 时的阻抗 100MHz 时的电感(计算值) 直流电阻 电流额定值
BLE18PS080SN1 MuRata 0603 8.5Ω 13.5nH 4mΩ 5A
BLE32SN120SN1L MuRata 1210 12Ω 18nH 0.78mΩ 20A
74279221100 Wurth Elektronik 1206 10Ω 15.9nH 3mΩ 10.5A
7427922808 Wurth Electronik 0603 12.7nH 5mΩ 9.5A

内部补偿经过设计,在第二级滤波器中具有高达 50nH 的电感时保持稳定。为了实现低纹波,第二个 L-C 滤波器仅需要 5nH 至 10nH 电感。可以根据 100MHz 时的铁氧体磁珠阻抗规格估算电感,假设电感在 500kHz、700kHz 或 1.1MHz 的选定转换器开关频率下相似,并可以通过某些制造商网站上提供的工具进行验证。使用方程式 7 计算铁氧体磁珠的电感:

方程式 7. L = Ζ 2 π   × f

其中

  • Z 是铁氧体磁珠在指定频率(通常为 100MHz)下的阻抗(单位为欧姆)。
  • f 是指定频率(通常为 100MHz)。