ZHCSNN9A November 2023 – December 2023 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电压(2) | VIN、EN/SYNC、PG、S-CONF | –0.3 | 18 | V |
SW(直流) | -0.3 | VIN + 0.3 | V | |
SW(交流,小于 10ns)(3) | -2.5 | 21 | V | |
BOOT | –0.3 | VIN + 6 | ||
BOOT 至 SW | –0.3 | 6 | ||
VO、FB、NR/SS | –0.3 | 6 | V | |
VSNS- | –0.3 | 0.3 | V | |
灌电流 | PG | 10 | mA | |
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |