ZHCSNN9B November 2023 – April 2024 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918
PRODMIX
外部元件必须满足应用的需求,而且还要满足器件控制环路的稳定性标准。该器件设计为在各种外部元件内工作,并可针对效率、输出纹波、元件数或最低 1/f 噪声进行优化。
输入电压 ≤6V 的典型应用使用开关频率为 2.2MHz 的 1µH 电感器。可使用开关频率为 1MHz 或 1.4MHz 的 1µH 电感器对输入电压 > 6V 的应用进行效率优化,具体取决于输出电压。针对需要 3.3V 输出的时钟和 PLL 电路供电进行优化使用具有 2.2MHz 开关频率的 1µH 电感器,可更大限度地减少输出电压纹波和低频噪声。
对于表 7-2中不存在的应用案例,可以通过两种方法来设计 TPS6291x 电路。节 7.2.2.1 使用 WEBENCH 自动设计电路,或者可改用节 7.2.2.2 中的计算方法。
设计目标 | VIN | VOUT | FSW | 电感器(2) | 输出电容器(3) |
---|---|---|---|---|---|
典型值 | 12V(1) | ≤ 1.4V(1) | 1MHz | 1µH | 6 × 22µF,10V,0805 |
典型值 | 12V | 1.4V < VOUT ≤ 2.2V | 1.4MHz | 1µH | 6 × 22µF,10V,0805 |
典型值 | 12V | > 2.2V | 2.2MHz | 1µH | 8 × 22µF,10V,0805 |
典型值 | 5V | ≤ 3.3V | 2.2MHz | 1µH | 6 × 22µF,10V,0805 |
典型值 | 5V | > 3.3V | 2.2MHz | 1µH | 8 × 22µF,10V,0805 |
第二级 L-C 滤波器是可选的,因为该器件可不搭配此滤波器使用,通常可实现低于 20μVRMS 的噪声。添加了第二级滤波器,以提供输出纹波电压的额外衰减。通过将 FB 电阻器连接到第二级 L-C 滤波电容器,在第二个 L-C 滤波器之后检测输出电压。此操作可提供遥感功能,从而更大限度地减少铁氧体磁珠产生的输出压降。有关基于输出电压的第二级 L-C 滤波器建议,请参阅表 7-3。
VOUT(V) | 铁氧体磁珠阻抗(100MHz 时)(2) | 输出电容器(1) |
---|---|---|
≤ 2.2V | 8Ω 至 20Ω | 1 × 22µF,10V,0805 |
> 2.2V | 8Ω 至 20Ω | 2 × 22µF,10V,0805 |