ZHCSNN9B November 2023 – April 2024 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918
PRODMIX
表 7-1 展示了适用于大多数应用的推荐元件列表。
基准 | 器件型号 | 说明 | 制造商 |
---|---|---|---|
TPS6291x | TPS6291x | 低噪声和低纹波降压转换器 | 德州仪器 (TI) |
L1 | XGL4030-102MEC 或 XGL5030-102MEC | 电感器:1.0μH | Coilcraft |
CIN | C2012X7S1E106K125AC | 陶瓷电容器:2 x 10µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7S 0805 | TDK |
COUT | C2012X7S1A226M125AC | 陶瓷电容器:6 x 22µF,10V,±20%,X7S,0805 | TDK |
Lf |
BLE32SN120SN1L | 铁氧体磁珠 | MuRata |
Cf | C2012X7S1A226M125AC | 陶瓷电容器:1 x 22µF,10V,±20%,X7S,0805 | TDK |
C1 | GRM155R71H222KA01D | 陶瓷电容器:2 x 2200pF,50V,±10%,X7R,0402 | MuRata |
CNR/SS、CFF | 陶瓷电容器 | 标准 | |
R1、R2、R3、R4 | 电阻器 | 标准 |