正确的布局对于任何开关模式电源的运行至关重要,尤其是在高开关频率条件下。因此,为确保实现出色的性能,需要特别注意 TPS6291x 的 PCB 布局。布局不佳可能会导致线路和负载调节不良、不稳定、EMI 辐射增加和噪声灵敏度等问题。有关一般最佳实践的详细讨论,请参阅实现降压转换器理想 PCB 布局的五个步骤 模拟设计期刊。下面列出了针对该器件的具体建议。
- 将一个或多个输入电容器放置在尽可能靠近器件的 VIN 引脚和 PGND 引脚的位置上。这是最关键的元件放置方式。将输入电容器直接连接到 VIN 和 PGND 引脚,避免过孔。
- 将电感器靠近 SW 引脚放置。更大限度地减小开关节点上的覆铜区。
- 将输出电容器接地放置在靠近 PGND 引脚的位置并直接布线,避免过孔。尽可能缩短电感器与输出电容器之间的连接长度。
- 将 VO 引脚直接连接到第一个输出电容器 COUT。
- 用短布线连接敏感布线(如与 NR/SS、VO 和 FB 引脚的连接),并远离任何噪声源(如 SW 引脚)。
- 借助过孔将 PSNS 引脚直接连接到系统 GND 平面。
- 将第二个 L-C 滤波器(Lf 和 Cf)放置在负载附近,以减少第二个 L-C 滤波器周围的任何辐射耦合
- 避免将铁氧体磁珠放置在图 7-23 所示的禁止区域
- 将 FB 电阻器(R1 和 R2)放置在靠近 FB 引脚的位置,并将 VOUT 连接从 R1 路由到负载,作为远程检测迹线。如果使用第二个 L-C 滤波器,则必须在 Lf 之后进行此连接。
- 请参阅在 EVM 上实施的建议布局,如 EVM 用户指南、TPS62916EVM 评估模块 以及图 7-23 中所示。