ZHCSNN9B November 2023 – April 2024 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918
PRODMIX
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
2 | NR/SS | O | 连接到该引脚的电容器可设置器件的软启动时间和低频噪声级别。 |
4 | VO | I | 输出电压检测引脚。该引脚必须连接到第一个电感器正后面。 |
8、12 | VIN | I | 电源输入电压引脚 |
9、11 | PGND | — | 电源接地连接 |
10 | SW | O | 功率级的开关引脚。将该引脚连接到输出电感器的起始绕组。 |
13 | SW | O |
开关引脚。在该引脚和 BOOT 引脚之间连接一个电容器。 |
7 | EN/SYNC | I | 启用、禁用引脚,包括阈值比较器。连接到逻辑低电平以禁用该器件。上拉可启用该器件。当禁用器件时,该引脚具有一个典型值为 500kΩ 的内部下拉电阻器。对该引脚应用时钟以同步器件 |
14 | BOOT | I |
内部高侧 MOSFET 栅极驱动器的电源。在此引脚和 SW 之间连接一个电容器。 |
1 | PSNS | — |
电源感应接地,直接连接到 GND 平面 |
3 | FB | O | 器件的反馈引脚 |
5 | PG | O | 开漏电源正常状态输出。当 VOUT 低于电源正常阈值时,该引脚被拉至 GND。该引脚需要一个上拉电阻器以输出逻辑高电平。该引脚可以在不使用时保持开路或连接到 GND。 |
6 | S-CONF | O | 智能配置引脚。该引脚配置器件的工作模式。请参阅表 6-1。 |