ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
该器件可以通过三种不同的方法控制电感器电流以调节输出:
在 PWM-CCM 运行期间,器件以恒定频率进行开关,电感器电流是连续的(请参阅图 8-2)。PWM 运行实现了超低输出电压纹波和理想瞬态性能。
在 PWM-DCM 运行期间,该器件以恒定频率进行开关,电感器电流是不连续的(请参阅图 8-3)。在此模式下,该器件会控制峰值电感器电流以保持选定的开关频率,同时仍能够调节输出。
在 PFM-DCM 运行期间,该器件使峰值电感器电流保持恒定(处于与转换器的最短导通时间相对应的电平)并跳过脉冲以调节输出(请参阅图 8-4)。PFM-DCM 运行期间发生的开关脉冲与内部时钟同步。
.可以使用方程式 1 来计算器件进入 PFM-DCM 的输出电流阈值:
下图展示了对于 1.5MHz 的开关频率,该阈值通常如何随 VIN 和 VOUT 进行变化。
将器件配置为使用强制 PWM (FPWM) 模式或省电模式 (PSM):
表 8-1 展示了 MODE/SYNC 引脚的功能表以及控制器件工作模式的 CONTROL1 寄存器中的 FPWMEN 位。
| MODE/SYNC 引脚 | FPWMEN 位 | 运行模式 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 低 | 0 | PSM | 请勿在堆叠配置中使用 |
| 1 | FPWM | ||
| 高 | X | FPWM | |
| 同步时钟 | X | FPWM |