ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VOSNS | I | 输出电压检测(差分输出电压检测)。 |
| 2 | EN | I | 该引脚是器件的使能引脚。使用至少 15kΩ 的串联电阻器连接到该引脚。该引脚上的逻辑低电平将禁用器件,该引脚上的逻辑高电平将启用器件。请勿使该引脚保持未连接状态。 对于堆叠运行,将所有堆叠器件的 EN 引脚与电源电压或处理器的 GPIO 上的电阻器互连。有关详细说明,请参阅节 8.3.18。 |
| 3 | VSET1 | I | 启动输出电压设置引脚。通过电阻器连接至或短路至 GND 或 VIN 定义所选的输出电压。请参阅表 8-5 |
| 3 | FSET | I | 仅适用于 TPS6287BxxJE2WRZVR。频率选择引脚。如果没有进行外部同步,则通过电阻器连接至或短路至 GND 或 VIN 可决定开关频率。有关频率选项,请参阅节 8.3.6。 |
| 4 | VSET2 | I | 启动输出电压设置引脚。通过电阻器连接至或短路至 GND 或 VIN 定义所选的输出电压。请参阅表 8-5 |
| 5、6、15、16 | VIN | P | 电源输入。在引脚 VIN 和 GND 之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |
| 7、8、 13、14 | GND | GND | 接地引脚 |
| 9、10、11、12 | SW | O | 该引脚是转换器的开关引脚,连接到内部功率 MOSFET。 |
| 17 | SYNCOUT | O | 用于在堆叠模式下实现同步的内部时钟输出引脚。对于单器件运行,将该引脚悬空。在堆叠运行中,将该引脚连接到菊花链中下一个器件的 MODE/SYNC 引脚。请勿使用该引脚连接非 TPS6287Bxx 器件。 在启动期间,该引脚用于确定器件是否必须在堆叠运行中作为辅助转换器运行。在该引脚和 GND 之间连接一个 47kΩ 电阻器,以定义堆叠运行中的辅助转换器。有关详细说明,请参阅节 8.3.18。 |
| 18 | MODE/SYNC | I | 当该引脚被拉至低电平时,器件在省电模式下运行。如果该引脚被拉至高电平,则器件在强制 PWM 模式下运行。请勿使该引脚保持未连接状态。该模式引脚还可用于将器件与外部时钟进行同步。 |
19 | VSET4 | I | 启动输出电压设置引脚。根据表 8-7,该引脚上的逻辑低电平或逻辑高电平定义启动输出电压 |
19 | SDA | I/O | I2C 串行数据引脚。不要将这个引脚悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。 在堆叠运行中连接到辅助器件的 GND。 |
20 | VSET3 | I | 启动输出电压设置引脚。根据表 8-7,该引脚上的逻辑低电平或逻辑高电平定义启动输出电压 |
20 | SCL | I/O | I2C 串行时钟引脚。不要将这个引脚悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。 在堆叠运行中连接到辅助器件的 GND。 |
21 | PG | I/O | 开漏电源正常状态输出。未处于“电源正常”状态时为低阻抗,处于“电源正常”状态时为高阻抗。当不用于单器件运行时,该引脚可以保持开路或连接到 GND。 在堆叠运行中,所有堆叠器件的 PG 引脚互连。在堆叠运行中,只有主转换器的 PG 引脚是开漏输出。对于在堆叠模式下定义为辅助转换器的器件,该引脚是输入引脚。有关详细说明,请参阅节 8.3.18。 |
22 | AGND | GND | 模拟接地。连接至 GND。 |
23 | COMP | — | 器件补偿输入。该引脚和 AGND 之间连接的电阻器和电容器定义控制环路的补偿。 在堆叠运行中,将所有堆叠器件的 COMP 引脚连接在一起,并在公共 COMP 节点和 AGND 之间连接一个电阻器和电容器。 |
24 | GOSNS | — | 输出接地检测(差分输出电压检测) |
外露散热焊盘 | — | 必须将散热焊盘焊接到 GND,以获得适当的热阻和机械稳定性。 | |