ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
如果转换器保持在稳压状态,则所需的最小输出电容由以下公式给出:
如果转换器环路饱和,则最小输出电容由以下公式给出:
在本例中,选择 COUT(min) = 623µF 作为两个值中的较大者,用于输出电容。
计算最坏情况下的元件值时,请使用上面计算得出的值作为所需的最小 输出电容。对于陶瓷电容器,在考虑容差、直流偏置、温度和老化影响的情况下,标称 电容通常是最小电容的两倍。因此,在本例中,标称电容为 1246µF。