ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有展频时钟功能,可以降低电磁干扰 (EMI)。当 SSC 功能有效时,器件将开关频率调制为标称值的 ±10%。频率调制具有三角形特征(请参阅图 8-12)。
要使用 SSC 功能,请确保:
要禁用 SSC 功能,请确保 CONTROL1 寄存器中的 SCCEN = 0。
要在堆叠配置中对多个器件使用 SSC 功能,请确保主转换器通过内部振荡器运行并将所有辅助转换器与主时钟同步(请参阅图 8-16)。