ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
如果所有默认电压范围/电压设定点组合都不适合应用,用户可以在启用器件之前通过 I2C 更改这些器件设置。然后,当您将 EN 引脚拉至高电平时,器件以所需的启动电压启动。
请注意,如果您在器件变化时通过 I2C 更改器件设置,则器件会忽略这些更改,直到变化完成为止。