ZHCSLO0F April 2023 – March 2026 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
使能 (EN) 引脚是双向引脚,具有两项功能:
由于 EN 引脚连接有一个内部开漏晶体管,因此请勿直接从低阻抗源驱动该引脚。应使用一个电阻器来限制流入 EN 引脚的电流(请参阅节 10.1)。
当 VIN 引脚首次通电时,器件会将 EN 引脚拉至低电平,直到其从非易失性存储器加载默认寄存器设置并读取 VSEL、FSEL 和 SYNC_OUT 引脚的状态。如果发生热关断或过压锁定等故障,该器件还会将 EN 拉至低电平。在堆叠配置中,所有器件共享一个公共使能信号,这意味着只有在栈中的所有 器件完成初始化后栈中的直流/直流转换器才能开始开关。同样,堆栈中的一个或多个器件发生故障会禁用栈中的所有 转换器(请参阅节 8.3.18)。
在独立(非堆叠)应用中,如果在 CONTROL3 寄存器中设置 SINGLE = 1,则可以禁用 EN 引脚的有源下拉。当 SINGLE = 1 时,故障状态对 EN 引脚没有影响。(请注意,EN 引脚在器件初始化期间始终 被下拉。)在堆叠应用中,请确保 SINGLE = 0。
当内部 SYSTEM_READY 信号为低电平(即初始化完成且无故障情况)时,内部开漏晶体管处于高阻态,EN 引脚的功能与标准输入类似:EN 引脚上的高电平启用器件中的直流/直流转换器,低电平则禁用该直流/直流转换器。(I2C 接口在器件完成初始化后立即启用,并且不受内部 ENABLE 或 SYSTEM_READY 信号状态的影响。)
EN 引脚上的低电平强制器件关断。在关断期间,功率级中的 MOSFET 关闭,内部控制电路被禁用,器件仅消耗 20µA(典型值)的电流。
EN 引脚的上升阈值电压为 1.0V,下降阈值电压为 0.9V。阈值电压的容差为 ±30mV,这意味着您可以使用 EN 引脚实现精确的导通和关断行为。