ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
在器件初始化期间,连接到器件中的数字转换器的电阻器决定 FSEL 引脚的状态并根据表 8-2 设置直流/直流转换器的开关频率。
| FSEL 上的电阻器 (1%) | 开关频率 |
|---|---|
| 通过 6.2kΩ 电阻连接至 GND | 1.5MHz |
| 短接至 GND | 2.25MHz |
| 短接至 VIN | 2.5MHz |
| 通过 47kΩ 电阻连接至 VIN | 3MHz |
下图展示了用于检测 FSEL 引脚状态的 R2D 转换器的简化方框图(相同的电路会检测 VSEL 引脚的状态 - 请参阅输出电压设定点)。
为了检测最高有效位 (MSB),电路会断开 S1 和 S2,输入缓冲器检测连接到 FSEL 引脚的是高电平还是低电平。
检测最低有效位 (LSB):
电流检测比较器的传播延迟限制了器件的最短导通时间。实际上,这意味着器件可以支持的最大开关频率会随着占空比的减小而降低。图 6-5 展示了采用 3.3V 和 5V 电源时器件的实际工作范围。