ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
如果转换器保持在稳压状态,则所需的最小输出电容由以下公式给出:
如果转换器环路饱和,则最小输出电容由以下公式给出:
在本例中,选择 COUT(min) = 835µF,即两个输出电容值中的较大者。
计算最坏情况下的元件值时,请使用上面计算得出的值作为所需的最小 输出电容。对于陶瓷电容器,在考虑容差、直流偏置、温度和老化影响的情况下,标称 电容通常是最小电容的两倍。因此,在本例中,标称电容为 1670μF。