ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 时钟频率 | 标准模式 | 100 | kHz | ||
| 快速模式 | 400 | kHz | ||||
| 快速模式 + | 1 | MHz | ||||
| 高速模式(写入操作),CB – 最大 100pF | 3.4 | MHz | ||||
| 高速模式(读取操作),CB – 最大 100pF | 3.4 | MHz | ||||
| 高速模式(写入操作),CB – 最大 400pF | 1.7 | MHz | ||||
| 高速模式(读取操作),CB – 最大 400pF | 1.7 | MHz | ||||
| tHD、tSTA | (重复)START 条件后的保持时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 快速模式 + | 0.26 | µs | ||||
| 高速模式 | 0.16 | µs | ||||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | µs | ||||
| 快速模式 + | 0.5 | µs | ||||
| 高速模式,CB – 最大 100pF | 0.16 | µs | ||||
| 高速模式,CB – 最大 400pF | 0.32 | µs | ||||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 快速模式 + | 0.26 | µs | ||||
| 高速模式,CB – 最大 100pF | 0.06 | µs | ||||
| 高速模式,CB – 最大 400pF | 0.12 | µs | ||||
| tSU、tSTA | 重复 START 条件的建立时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 快速模式 + | 0.26 | µs | ||||
| 高速模式 | 0.16 | µs | ||||
| tSU、tDAT | 数据设置时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
| 快速模式 | 100 | ns | ||||
| 快速模式 + | 50 | ns | ||||
| 高速模式,CB – 最大 100pF | 10 | ns | ||||
| tHD、tDAT | 数据保持时间 | 标准模式 | 0 | 3.45 | µs | |
| 快速模式 | 0 | 0.9 | µs | |||
| 快速模式 + | 0 | µs | ||||
| 高速模式,CB – 最大 100pF | 0 | 70 | ns | |||
| 高速模式,CB – 最大 400pF | 0 | 150 | ns | |||
| tRCL | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 20 | 300 | ns | |||
| 快速模式 + | 120 | ns | ||||
| 高速模式,CB – 最大 100pF | 10 | 40 | ns | |||
| 高速模式,CB – 最大 400pF | 20 | 80 | ns | |||
| tFCL | SDA 和 SCL 信号的下降时间 (1) | 标准模式 | 300 | ns | ||
| 快速模式 | 20 × VDD/5.5V | 300 | ns | |||
| 快速模式 + | 20 × VDD/5.5V | 120 | ns | |||
| 高速模式,CB – 最大 100pF | 10 | 40 | ns | |||
| 高速模式,CB – 最大 400pF | 20 | 80 | ns | |||
| tSU、tSTO | 停止条件的建立时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 快速模式 + | 0.26 | µs | ||||
| 高速模式 | 0.16 | µs | ||||
| CB | SDA 和 SCL 的容性负载 | 标准模式 | 400 | pF | ||
| 快速模式 | 400 | pF | ||||
| 快速模式 + | 550 | pF | ||||
| 高速模式 | 400 | pF | ||||
| tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | µs | ||||
| 快速模式 + | 0.5 | µs | ||||