ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
压降补偿根据输出电流调整标称输出电压。这样做是为了在没有输出电流时将输出电压设置为较高的值,在最大输出电流的情况下将输出电压设置为低于标称值的值。因此,压降补偿在负载瞬态期间提供了更高的裕度,并有助于在重负载阶跃或负载释放时将输出电压保持在一定的容差范围内,或者允许使用较低的输出电容。电压调节是绝对的,而不是相对的。电压调节与输出电流间的关系取决于 TPS6287x-Q1 的输出电流版本(分别基于 、15A、20A、25A 和 30A 的额定输出电流)。行为如 图 8-11 中的图表所示。如果默认禁用或启用压降补偿,请参阅特定版本的器件选项表。可通过位 CONTROL3:DROOPEN 来启用压降补偿。必须在器件禁用时启用压降补偿,否则可能会出现瞬态输出电压偏差。