ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
VSET 寄存器中的 VSET[7:0] 位与所选范围一起控制器件的输出电压设定点(请参阅表 8-4)。
| VRANGE[1:0] | 输出电压设定点 |
|---|---|
| 0b00 | 0.4V + VSET[7:0] × 1.25mV |
| 0b01 | 0.4V + VSET[7:0] × 2.5mV |
| 0b10 | 0.4V + VSET[7:0] × 5mV |
| 0b11 | 0.4V + VSET[7:0] × 5mV |
在初始化过程中,器件会读取 VSEL 引脚的状态,并根据表 8-5 选择默认输出电压。请注意,VSEL 引脚还会选择器件的 I2C 目标地址(请参阅以下内容)。有关器件版本及其输出电压设定点的完整列表,请参阅器件选项 表。
| VSEL 引脚(1) | VSET[7:0] | I2C 器件地址 | 输出电压设定点 |
|---|---|---|---|
| 6.2kΩ 至 GND | 0x50 | 0x44 | 800mV |
| 短路至 GND | 0x46 | 0x45 | 750mV |
| 短路至 VIN | 0x5F | 0x46 | 875mV |
| 47kΩ(连接至 VIN) | 0x24 | 0x47 | 580mV |
如果您在器件已经开始软启动序列时对新的输出电压设定点 (VSET[7:0])、输出电压范围 (VRANGE[1:0]) 或软启动时间 (SSTIME[1:0]) 设置进行编程,则在软启动序列完成之前,器件会忽略新值。例如,如果在软启动期间更改 VSET[7:0] 的值,则器件首先会更改至软启动序列开始时 VSET[7:0] 的值,然后在软启动完成时增大或减小至新值。
如果用户在 EN 为低电平时更改 VSET[7:0]、VRAMP[1:0] 或 SSTIME[1:0],则器件会在用户下次启用时使用新值。
启动期间,输出电压先增大至 VSEL 引脚设置的目标值,然后再增大或减小至通过 I2C 接口编程至器件的任何新值。
为了实现可靠的电压设置,请确保没有杂散电流路径连接到 VSEL 引脚,并且 VSEL 引脚与 GND 之间的寄生电容小于 30pF。