ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
已针对 42nH 至 200nH 范围内的电感器优化 TPS6287x-Q1 器件。如果转换器的瞬态响应受到电感器中电流转换率的限制,则使用较小的电感器可以提高性能。然而,输出纹波电流随着电感器感值的减小而增加,并且较高的输出电流纹波会产生较高的输出电压纹波,这会增加瞬态过冲或下冲。给定应用的最佳配置是多个参数之间权衡的结果。对于典型应用,TI 建议起始值为 60nH 至 80nH。
电感器纹波电流由以下公式给出:
下表列出了多个适用于该应用的电感器。然而,该列表并不详尽,其他制造商提供的其他电感器也可能非常适用。
| 器件型号 | 电感 [µH] | 电流 [A] |
直流电阻 |
注释 | 尺寸 [LxWxH] mm | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHSR2525CZ-5A | 0.056µH | 45 | 0.38mΩ | 对于 f ≥ 2.25MHz | 6.65 × 6.65 × 3 | Vishay |
| XEL4030-101ME | 0.10µH | 22 | 1.5mΩ | 对于 f ≥ 1.5MHz | 4 × 4 × 3.2 | Coilcraft |
| 744302010 | 0.105µH | 30 | 0.235mΩ | 对于 f ≥ 1.5MHz | 7 × 7 × 4.8 |
Wurth |
| XGL5030-161ME | 0.16µH | 25 | 1.3mΩ | 对于 f ≥ 1.5MHz | 5.3 × 5.5 × 3 | Coilcraft |
| 744300006 | 0.06µH | 37 | 0.22mΩ | 对于 f ≥ 2.25MHz | 8.64 × 6.35 × 4.5 | Wurth |
| CLT32-55N | 0.055µH | 28 | 1mΩ | 对于 f ≥ 2.25MHz | 2.5 × 3.2 × 2.5 | TDK |
| CLT32-42N | 0.042µH | 28 | 1mΩ | 对于 f ≥ 2.25MHz | 2.5 × 3.2 × 2.5 | TDK |
| HPL505032F1060MRD3P | 0.06µH | 34 | 0.7mΩ | 对于 f ≥ 2.25MHz | 5 × 5 × 3.2 | TDK |
| HPL505028F080MRD3P | 0.08µH | 34 | 0.8mΩ | 对于 f ≥ 2.25MHz | 5 × 5 × 3.2 | TDK |