ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
为了优化系统功耗,可以在运行期间根据负载的实际功率要求调整 TPS6287x-Q1 的输出电压。
器件启动时会进入通过外部 VSEL 引脚或 VSET 寄存器中的设置选择的默认输出电压。通过将新的目标输出电压写入 VSET 寄存器,可以通过 I2C 接口动态调整输出电压。然后,输出电压按照 CONTROL1 寄存器中定义的电压斜坡速度增达或减小至所需的值。
TPS6287x-Q1 器件提供三种不同的输出电压范围,这些范围在 CONTROL2 寄存器中定义。要更改 TPS6287x-Q1 的输出电压范围,请首先更改为当前使用范围内最接近的输出电压值,然后将 CONTROL2 寄存器中的 VRANGE 位更改为下一个 VRANGE 设置。然后在 VSET 寄存器中设置目标输出电压。
请注意,即使输出电压没有改变,输出电压范围的变化也必须始终写入 VSET 寄存器。必须将 VSET 寄存器中的代码更新为新范围中的正确值。