ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
可以在所谓的“堆栈”中并行连接多个 TPS6287x-Q1 器件;例如,用于增大输出电流能力或降低器件结温。一个堆栈包含一个主 器件和一个或多个辅助 器件。在初始化期间,每个器件都会监视 SYNCOUT 引脚,以确定其必须作为主器件还是辅助器件运行:
图 8-16 展示了包含两个 TPS6287x-Q1 器件的堆栈中的建议互连。
在堆叠配置中,公共使能信号还用作 SYSTEM_READY 信号(请参阅节 8.3.4)。堆栈中的每个器件都可以在器件启动期间或发生故障时将 EN 引脚拉至低电平。因此,只有当所有器件都完成启动序列并且无故障时,堆栈才会启用。任何一个器件出现故障都会禁用整个堆栈(只要故障条件存在)。
在启动期间,只要使能信号(SYSTEM_READY)为低电平,主器件就会将 COMP 引脚拉至低电平。当使能信号变为高电平时,主器件主动控制 COMP 引脚,堆栈中的所有器件都与 COMP 电压保持一致。在启动期间,堆栈中的每个器件在 PG 引脚初始化时将该引脚拉至低电平。初始化完成后,堆栈中的每个辅助器件将 PG 引脚设置为高阻抗,主器件单独控制 PG 信号的状态。当堆栈完成启动斜坡并且输出电压处于规格范围内时,PG 引脚变为高电平。堆栈中的辅助器件检测电源正常信号的上升沿,并从 DCM 运行切换至 CCM 运行。堆栈成功启动后,主器件按照正常方式控制电源良好信号。在堆叠配置中,有些故障仅影响单个器件,而另一些故障则影响所有器件。例如,如果一个器件进入电流限制状态,则只有该器件受到影响。但是,一个器件中的热关断或欠压锁定事件会通过共享的使能 (SYSTEM_READY) 信号禁用所有器件。
某些器件功能在堆叠运行期间不可用,或者仅在主转换器中可用。表 8-8 总结了堆叠运行期间的可用功能。
| 功能 | 主器件 | 辅助器件 | 注释 |
|---|---|---|---|
| UVLO | 是 | 是 | 公共使能信号 |
| OVLO | 是 | 是 | 公共使能信号 |
| OCP - 电流限制 | 是 | 是 | 个人 |
| OCP - 断续 OCP | 否 | 否 | 请勿在堆叠运行期间使用 |
| 热关断 | 是 | 是 | 公共使能信号 |
| 电源正常(窗口比较器) | 是 | 否 | 仅主器件 |
| I2C 接口 | 是 | 否 | 仅主器件 |
| DVS | 通过 I2C | 否 | 电压环路仅由主器件控制 |
| SSC | 通过 I2C | 否 | 以菊花链形式从主器件连接到辅助器件 |
| SYNC | 是 | 是 | 向主器件施加同步时钟 |
| 精密使能 | 否 | 否 | 仅二进制使能 |
| 输出放电 | 是 | 是 | 始终在辅助器件中启用 |
在堆叠配置中,有些故障仅影响单个器件,而另一些故障则影响所有器件。例如,如果一个器件进入电流限制状态,则只有该器件受到影响。但是,一个器件中的热关断或欠压锁定事件会通过共享的使能 (SYSTEM_READY) 信号禁用所有器件。表 8-9 总结了堆叠运行期间 TPS6287x-Q1 器件的故障处理。
| 故障条件 | 器件响应 | 系统响应 |
|---|---|---|
| UVLO | 使能信号被拉至低电平 | 新的软启动 |
| OVLO | ||
| 热关断 | ||
| 电流限制 | 使能信号保持高电平 | 误差放大器被钳位 |
| 向 MODE/SYNC 施加的外部时钟发生故障 | SYNC_OUT 和功率级切换至内部振荡器 | 如果施加到辅助器件的时钟发生故障,则系统处于工作状态,但开关频率不同步 |