ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
与所有降压转换器一样,TPS6287x-Q1 器件的输入电流是不连续的。输入电容器为器件提供低阻抗能源,值、类型和位置对于正确运行至关重要。TI 建议使用低 ESR 多层陶瓷电容器,以便实现理想性能。实际上,总输入电容通常包括不同电容器的组合,其中较大的电容器在较低频率下提供去耦,而较小的电容器在较高频率下提供去耦。
TPS6287x-Q1 器件采用蝶形 布局,两个 VIN 引脚对位于封装的两个相对侧。这使得输入电容器可以对称地放置在 PCB 上,以使产生的电磁场相互抵消,从而降低 EMI。
转换器的占空比由以下公式给出:
其中:
满足输入电压纹波要求所需的输入电容值由以下公式给出:
其中:
VIN(PP) 是输入电压纹波
通过方程式 10 计算得出的 CIN 值是考虑所有降额、容差和老化影响后的有效 电容。我们建议 CIN 使用具有 X7R 电介质(或类似介质)的多层陶瓷电容器,并且这些电容器必须尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚放置,以尽量减小环路面积。
表 10-3 列出了多个非常适合该应用的电容器。然而,该列表并不详尽,其他制造商提供的其他电容器也可能非常适用。
| 电容 | 尺寸 | 电压额定值 | 制造商,器件型号 |
|---|---|---|---|
| mm(英寸) | |||
| 470nF ±10% | 1005 (0402) | 10V | Murata,GCM155C71A474KE36D |
| 470nF ±10% | 1005 (0402) | 10V | TDK,CGA2B3X7S1A474K050BB |
| 10μF ±10% | 2012 (0805) | 10V | Murata,GCM21BR71A106KE22L |
| 10μF ±10% | 2012 (0805) | 10V | TDK,CGA4J3X7S1A106K125AB |
| 22μF ±10% | 3216 (1206) | 10V | Murata,GCM31CR71A226KE02L |
| 22μF ±20% | 3216 (1206) | 10V | TDK,CGA5L1X7S1A226M160AC |