ZHCSIN0K August 2018 – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
图 5-1 RWY 封装9 引脚 (VQFN)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN | 8 | I | 该引脚是器件的使能引脚。连接到逻辑低电平以禁用该器件。上拉可启用该器件。请勿使该引脚保持未连接状态。 |
| FB | 5 | I | 电压反馈输入,将电阻输出分压器连接到该引脚。对于固定电压版本,请将 FB 引脚直接连接到输出电压。 |
| GND | 4 | 接地引脚 | |
| MODE/SYNC | 1 | I | 当该引脚被拉低时,器件在 PFM/PWM 模式下运行。如果该引脚被拉至高电平,则器件在强制 PWM 模式下运行。请勿使该引脚保持未连接状态。该模式引脚还可用于将器件与外部频率进行同步。有关施加到该引脚实现外部同步的数字信号的详细规格,请参阅节 6。 |
| COMP/FSET | 7 | I | 器件补偿和频率设置输入。该引脚与 GND 之间的电阻定义了控制环路的补偿以及开关频率(如果未在外部同步)。如果该引脚连接到 GND 或 VIN,则开关频率设置为 2.25MHz。请勿使该引脚保持未连接状态。 |
| PG | 9 | O | 开漏电源正常状态输出。未处于“电源正常”状态时为低阻抗,处于“电源正常”状态时为高阻抗。该引脚可以在不使用时保持开路或连接到 GND。 |
| SS/TR | 6 | I | 软启动/跟踪引脚。从该引脚连接到 GND 的电容器定义内部基准电压的上升时间。该引脚还可用作跟踪和时序控制的输入 - 请参阅软启动/跟踪 (SS/TR) 部分。 |
| SW | 3 | — | 该引脚是转换器的开关引脚,连接到内部功率 MOSFET。 |
| VIN | 2 | — | 电源输入。在引脚 VIN 和 GND 之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |