ZHCSIN0K August 2018 – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
在 PWM 模式下运行时,降压转换器的占空比可通过 D = VOUT/VIN 计算得出。占空比随着输入电压接近输出电压而增加,关断时间变短。当达到典型值为 30ns 的最短关断时间时,TPS6281x-Q1 会在接近 100% 模式时跳过其开关周期。在 100% 模式下,该器件会使高侧开关持续导通。只要输出电压低于目标,高侧开关就会保持开启状态。在 100% 模式下,低侧开关被关闭。100% 模式下的最大压降电压是高侧开关的导通电阻加上电感器的串联电阻和负载电流的乘积。