ZHCSIN0K August 2018 – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
通过在 MODE/SYNC 引脚上施加外部时钟,可以对 TPS6281x-Q1 进行外部同步。只要输入信号满足电气技术规格中给出的要求,就无需任何额外的电路。可以在运行期间应用或移除时钟,从而让用户可从外部定义的固定频率切换到省电模式,或切换到内部固定频率运行。选择的 RCF 电阻值必须确保内部定义的频率和外部施加的频率彼此接近。此操作可确保从内部频率平稳过渡到外部频率,反之亦然。
图 9-60 使用外部同步的原理图
| VIN = 5V | RCF = 8.06kΩ | IOUT = 0.1A |
| VOUT = 1.8V | fEXT = 2.5MHz |

| VIN = 5V | RCF = 8.06kΩ | IOUT = 1A |
| VOUT = 1.8V | fEXT = 2.5MHz |