随着小信号模型的推出,下一步是根据给定的电感器和输出电容计算补偿网络参数。
- 设置交叉频率 ƒC。
- 第一步是设置环路交叉频率 ƒC。交叉频率越高,环路的响应速度就越快。通常可接受环路增益交叉点不高于以下两者中的较小值:开关频率 ƒSW 的 1/10 或 RHPZ 频率 ƒRHPZ 的 1/5。然后在以下各节中计算了 Rc、Cc 和 Cp 的环路补偿网络值。
- 设置补偿电阻器 RC。
- 设置补偿零点电容器 CC。
- 将补偿零点置于 ROUT、COUT 的功率级极点位置,从而得到:
方程式 20.
- 设置 ƒZ =ƒP 并得到:
方程式 21.
- 设置补偿极点电容器 CP。设计大于 45° 相位裕度和大于 6dB 增益裕度的环路,可消除线路和负载瞬态期间的输出电压振铃。对于此设计示例,RC = 61.9kΩ、CC = 680pF。