主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61371

正在供货

具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.000125 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.000125 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-HR (VAR) 14 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 16V
    • I2C 可通过 FB Vref 对 VOUT 进行编程
  • 导通电阻:
    • 低侧 FET - 35mΩ
    • 高侧 + 断开 FET - 106mΩ
  • 开关峰值电流限制:3.8A(典型值)
  • 来自 VIN 的静态电流:125µA
  • 来自 VOUT 的静态电流:10µA
  • 来自 VIN 的关断电流:2.5µA
  • 开关频率:1.5MHz
  • 软启动时间:1.5ms
  • 可选自动 PFM 和强制 PWM
  • 关断期间负载断开
  • 可选择输出放电
  • 外部环路补偿
  • 采用锁存类型的输出短路和过压保护
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm(最大值)HotRod™ Lite WQFN 封装
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 16V
    • I2C 可通过 FB Vref 对 VOUT 进行编程
  • 导通电阻:
    • 低侧 FET - 35mΩ
    • 高侧 + 断开 FET - 106mΩ
  • 开关峰值电流限制:3.8A(典型值)
  • 来自 VIN 的静态电流:125µA
  • 来自 VOUT 的静态电流:10µA
  • 来自 VIN 的关断电流:2.5µA
  • 开关频率:1.5MHz
  • 软启动时间:1.5ms
  • 可选自动 PFM 和强制 PWM
  • 关断期间负载断开
  • 可选择输出放电
  • 外部环路补偿
  • 采用锁存类型的输出短路和过压保护
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm(最大值)HotRod™ Lite WQFN 封装

TPS61371 是一款内置负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输出电压可通过反馈电阻器或 I2C 控制的基准电压 VREF 更改。输入电压的范围为 2.7V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 5V 总线供电的应用。

TPS61371 以自适应关断时间控制拓扑为基础使用峰值电流模式。在中到重负载条件下,该器件会在 1.5 MHz 的 PWM 运行模式下工作。在轻负载条件下,该器件可配置为自动 PFM 或强制 PWM 运行模式。具体模式取决于 MODE 引脚和 I2C 寄存器的连接。自动 PFM 模式的优势是可在轻负载条件下实现高效率,而强制 PWM 运行模式则可以在整个负载范围内保持恒定开关频率。TPS61371 具有软启动功能,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。TPS61371 可在关断期间断开负载,并提供了锁存型过压和输出短路保护。此外,该器件还实现了热关断保护。

TPS61371 是一款内置负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输出电压可通过反馈电阻器或 I2C 控制的基准电压 VREF 更改。输入电压的范围为 2.7V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 5V 总线供电的应用。

TPS61371 以自适应关断时间控制拓扑为基础使用峰值电流模式。在中到重负载条件下,该器件会在 1.5 MHz 的 PWM 运行模式下工作。在轻负载条件下,该器件可配置为自动 PFM 或强制 PWM 运行模式。具体模式取决于 MODE 引脚和 I2C 寄存器的连接。自动 PFM 模式的优势是可在轻负载条件下实现高效率,而强制 PWM 运行模式则可以在整个负载范围内保持恒定开关频率。TPS61371 具有软启动功能,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。TPS61371 可在关断期间断开负载,并提供了锁存型过压和输出短路保护。此外,该器件还实现了热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器 TPS61371 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61371EVM — TPS61371 评估模块

TPS61371EVM-155 旨在演示 TPS61371 器件的特性和功能,后者是一款具有 I2C 接口的高性能、高效率同步升压转换器。TPS61371EVM 的出厂默认设置允许在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAR) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频