ZHCSNT8 August   2022 TPS56C231

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  PWM 运行和 D-CAP3 控制模式
      2. 7.3.2  Eco-mode 控制
      3. 7.3.3  4.7V LDO
      4. 7.3.4  模式选择
      5. 7.3.5  软启动和预偏置软启动
      6. 7.3.6  使能端和可调节 UVLO
      7. 7.3.7  电源正常
      8. 7.3.8  过流保护和欠压保护
      9. 7.3.9  UVLO 保护
      10. 7.3.10 热关断
      11. 7.3.11 输出电压放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 轻负载运行
      2. 7.4.2 待机运行
  8. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 外部组件选择
          1. 8.2.2.1.1 输出电压设定点
          2. 8.2.2.1.2 开关频率和 MODE 选择
          3. 8.2.2.1.3 电感器选择
          4. 8.2.2.1.4 输出电容器选型
          5. 8.2.2.1.5 输入电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  9. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  10. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

模式选择

TPS56C231x 有一个 MODE 引脚可基于电流限制、开关频率和轻负载运行情况的组合,提供 12 种不同的运行状态。该器件可分别在两个不同的电流限制(ILIM-1 和 ILIM)下运行,支持 12A 的连续电流输出。

TPS56C231x 旨在将电感器的谷值电流与电流限制阈值进行比较,因此请务必了解输出电流比谷值电流高出纹波电流的一半。以 TPS56C231 为例,选择 ILIM 电流限制后,OCL 阈值的最小值为 14A,这意味着需要最小值为 2A 的峰峰值电感器纹波电流,才能从转换器中汲取 15A 的电流而不进入过流状态。

TPS56C231x 可以在 400kHz、800kHz 和 1200kHz 三种不同频率下运行,还可以在 Eco-mode 和 FCCM 模式之间进行选择。在 Eco-mode 下,TPS56C231x 以 DCM(不连续导通模式)运行,在轻负载条件下效率很高。在 FCCM 模式下,TPS56C231x 以强制 PWM(强制连续导通模式)运行,其输出电压纹波很小。该器件在启动期间读取 MODE 引脚上的电压,并锁存至表 7-2 中列出的 MODE 选项之一。可通过将 MODE 引脚连接到 VREG5 和 AGND 之间连接的电阻分压器的中心抽头来设置该引脚上的电压。1% 电阻中的顶部电阻 (RM_H) 和底部电阻 (RM_L) 的指南如表 7-2 所示。确保 MODE 引脚的电压仅源自 VREG5 电源轨,因为在内部会以该电压为基准来检测 MODE 选项。MODE 引脚设置只能通过 VIN 下电上电进行复位。

表 7-2 MODE 引脚电阻设置
RM_L (kΩ)RM_H (kΩ)轻负载运行电流限值频率 (kHz)
5.1300FCCMILIM-1400
10200FCCMILIM400
20160FCCMILIM-1800
20120FCCMILIM800
51200FCCMILIM-11200
51180FCCMILIM1200
51150DCMILIM-1400
51120DCMILIM400
5191DCMILIM-1800
5182DCMILIM800
5162DCMILIM-11200
5151DCMILIM1200

#SLVSD057405 显示了 EN 引脚电压超过 EN 导通阈值后器件的典型启动序列。在 VREG5 引脚上的电压超过 UVLO 上升阈值后,读取第一个 MODE 设置需要 144μs,从完成 MODE 到软启动的最大值约为 180μs。完成对 MODE 设置的读取后,输出电压开始出现斜坡。

图 7-1 上电序列