ZHCSNT8 August 2022 TPS56C231
PRODUCTION DATA
TPS56C231 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS56C231 具有颇具竞争力的特性,包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、无需外部补偿、可调节电流限制,以及可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择的 Eco-mode 和 FCCM 两种运行模式。要在轻负载条件下实现高效率,可选择 Eco-mode。要支持严格的输出电压纹波要求,可选择 FCCM。TPS56C231 可在 –40°C 至 125°C 结温范围内运行。
| 器件型号 | 封装2 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS56C231 | RNN(VQFN-HR,18) | 3.50mm × 3.50mm |