ZHCSNT8 August 2022 TPS56C231
PRODUCTION DATA
EN 引脚控制器件的导通和关断。当 EN 引脚电压高于大约 1.2V 的导通阈值时,器件开始开关;当 EN 引脚电压降至低于大约 1.1V 的关断阈值时,器件停止开关。如果在用户应用中分别需要不同的导通 (VSTART) 和关断阈值 (VSTOP),则可以如#SLVSD05828 所示通过在 VIN 和 EN 之间连接电阻分压器来配置 EN 引脚。EN 引脚有一个上拉电流 Ip1,用于设置引脚悬空时的默认状态。当 EN 引脚电压超过导通阈值时,该电流会增加到 Ip2。可使用#SLVSD057531 和#SLVSD051484 设置 UVLO 阈值。


其中