ZHCSNT8 August 2022 TPS56C231
PRODUCTION DATA
VREG5 引脚是内部 4.7V 线性稳压器的输出,为所有内部电路和 MOSFET 栅极驱动器产生偏置。必须使用 4.7µF 电容器将 VREG5 引脚旁路掉。高于 LDO 内部输出电压的外部电压可以覆盖内部 LDO,在检测到更高电压后将其切换至外部电源轨。此操作可以提高转换器的效率,因为静态电流现在从这个外部电源轨而不是从输入电源流出。UVLO 电路监测 VREG5 引脚电压,并在 VREG5 降至低于 UVLO 阈值时禁用输出。在 VREG5 电源轨上使用外部偏置时,可以采用任何上电和断电时序,但必须了解的是,如果 VREG5 电源轨上有放电路径可以从 VREG5 拉取高于 LDO 内部电流限制 (ILIM5) 的电流,然后 VREG5 LDO 关闭,从而关闭 TPS56C231x 的输出。如果不存在这种情况,并且外部 VREG5 电源轨关闭,则 VREG5 电压将在几纳秒内切换到内部 LDO 电压(通常为 4.7V)。