ZHCSNA2 October 2021 TPS563212
PRODUCTION DATA
TPS563212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,可在可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。该器件的输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 3A 的持续输出电流。
该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发断续模式。
该器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT-5X3 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS563212 | SOT-5X3 (8) | 1.6 mm × 2.1 mm |
效率与输出电流间的关系